Publicar produtos
LK 820 ThermoVar® - Anel cortante de compressão
LK

LK 820 ThermoVar® - Anel cortante de compressão

O LK 820 ThermoVar® é uma válvula de carregamento de 3 vias para conexão de caldeiras de biocombustível com sistema acumulador. A válvula serve para assegurar uma estratificação de temperatura otimizada no depósito do acumulador e manter uma temperatura de retorno alta até à caldeira, o que aumenta o rendimento da instalação. É evitada acumulação e condensação de alcatrão o que aumenta a longevidade da caldeira.

O LK 820 pode ser equipado com isolamento - ver em acessórios. Para mais informações, ver a ficha do produto.

A montagem da válvula não depende da localização. O LK 820 ThermoVar® pode ser facilmente ajustado para montagem à direita ou à esquerda. A válvula pode ser instalada em três posições diferentes. Na entrega normal, a válvula está equipada para montagem na posição II. Pode ser facilmente adaptada para ser montada na posição I. Para obter válvulas para montagem na posição III, contactar o departamento de vendas.

Normalmente a válvula não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente.

Especificação
    • Temperatura de abertura: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C ou 80 °C
    • Temperatura operacional: (45 - 55 °C) Mín. 5 °C/Máx. 95 °C, (61 - 80 °C) Mín. 5 °C/Máx. 110 °C
    • Temp. ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Pressão diferencial máxima: 50 kPa (0,5 bar)
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, tampa exterior: Latão EN 12165 CW617N, G 2” - Alumínio com acabamento na superfície
    • Material, isolamento: EPDM
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_820_thermovar_compression_fitting
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosThermic Valves & Check valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC