Publicar produtos
LK 823 ThermoVar® R - Rosca exterior
LK

LK 823 ThermoVar® R - Rosca exterior

O LK 823 ThermoVar® R é uma válvula de carregamento de 3 vias para conexão de caldeiras de biocombustível com sistema acumulador. A válvula serve para assegurar uma estratificação de temperatura otimizada no depósito do acumulador e manter uma temperatura de retorno alta até à caldeira, o que aumenta o rendimento da instalação. É evitado acumulação e condensação de alcatrão o que aumenta a longevidade da caldeira.

A válvula regula duas portas, ou seja não é necessário ter uma válvula de borboleta nos tubos de circulação entre a caldeira e a válvula de carga. O elemento térmico pode abrir a porta A quando a temperatura na água de retorno misturada na porta AB atinge a temperatura de abertura. A porta B

fecha quando a temperatura da porta A ultrapassa a temperatura nominal de abertura em 10 °C.

A zona de regulação é ajustável entre 55 °C e 70 °C

O LK 823 R pode ser equipado com isolamento - ver em acessórios. Para mais informações, ver a ficha do produto.

A montagem da válvula não depende da localização. O LK 823 ThermoVar® R pode ser montado à direita ou à esquerda.

Especificação
      • Temperatura de abertura: 55 - 70 °C
      • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
      • Temp. ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
      • Pressão operacional máxima: 1.0 MPa (10 bar)
      • Pressão diferencial máxima: 100 kPa (1 bar)
      • Fuga: < 0,5% de CV a 100 kPa
      • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%
      • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior
      • Material, caixa da válvula: Latão EN 1982 CB753S
      • Material, tampa exterior: Latão EN 12165 CW617N
      • Material, isolamento: EPDM
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalk_823_thermovar_r_male
    • Familia de productoLK Armatur
    • Grupo de produtosThermic Valves & Check valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Improvements
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC