Publicar produtos
LK 950 Motor de válvula
LK

LK 950 Motor de válvula

O LK 950 é um dispositivo elétrico para a motorização de válvulas shunt e distribuição. Dependendo do modelo, o motor pode ser controlado por centrais de regulação com SPDT de 3 pontos, ou com um sinal de controlo proporcional 2 (0) - 10 V. O motor está equipado com comutador de fim de curso. O ângulo de curva está limitado eletricamente a 90°. Pode ser encomendado como acessório um interruptor extra, sem potencial e ajustável.

A montagem do LK 950 depende da localização - mas o motor não pode ser montado por baixo da válvula. O motor é montado diretamente no eixo da válvula e fixo com um parafuso. Um parafuso de fixação mantém o motor da válvula na posição correta. Se necessário, o motor pode ser operado manualmente. Rodar o parafuso de desengate 90° para a direita para desengatar a caixa de velocidades. O motor pode assim ser colocado em qualquer posição com o manípulo. A escala reversível apresenta o modo da válvula.

O LK 950 é adequado para a maior parte das válvulas shunt. Podem ser encomendados conjuntos de montagem para instalações em válvulas shunt de outras marcas - ver a ficha de produto de "Conjuntos de montagem".

Especificação
    • Tensão*: 230 VAC, 50/60 Hz, 24 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC/AC, 50/60 Hz
    • Consumo de potência: 1,5 - 3,5 W
    • Dimensões*: 1,5 - 3,5 VA
    • Temp. ambiente: Mín. 0 °C/Máx. 50 °C
    • Ângulo de rotação: 90°, limitado eletricamente
    • Binário de aperto*: 5/10 Nm
    • Tempo de passagem*: 70/140/280 s
    • Direção da passagem: Opcional
    • Indicação de modo: Escala dobrável
    • Operação manual: Desengate mecânico
    • Ligação elétrica: Cabo 1,5 m 3 x 0,75 mm²
    • Classe do revestimento: IP 40
    • Classe de proteção: II (isolamento duplo), III (SELV)
    • Aprovações: CE

    * Dependente do modelo

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_950_valve_actuator
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosValve Actuators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCAcionador
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 57.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric Motor Actuators
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniclassValve Actuators
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC