Publicar produtos
Sectional overhead door 601 - high lift - 80mm panels
Sectional overhead door 601 - high lift - 80mm panels
Sectional overhead door 601 - high lift - 80mm panels

    Sectional overhead door 601 - high lift - 80mm panels

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A porta seccional seccional Loading Systems é uma porta seccional isolada, composta por painéis de aço prensado de 40 mm de espessura. Para isolamento extra, os painéis também podem ser fornecidos como painéis de 80 mm de espessura. Os materiais e acabamentos de alta qualidade proporcionam isolamento e durabilidade ideais. A porta seccional basculante pode ser operada de várias maneiras (manual, corrente ou elétrica) e está disponível em uma grande variedade de sistemas de esteiras elevatórias. As molas de torção personalizadas garantem que a porta seccional esteja sempre em perfeito equilíbrio, o que torna a operação sem esforço, independentemente da técnica de operação utilizada.

    A porta seccional basculante é projetada especificamente para aplicação na indústria de construção industrial e de serviços públicos. Para soluções específicas do cliente, há uma grande variedade de designs, acabamentos, controles, possibilidades integradas e opções que aumentam a facilidade de uso e melhoram a segurança e a integração com outros produtos ou sistemas no cais de carga.

    Especificação
    • The Loading Systems sectional overhead doors are fully insulated at all sides and prevents the possible ingress of rain, draughts, sand and dirt. Synthetic sealing tape with a closed core provides optimal sealing between the panels.

      The Loading Systems overhead doors can be fitted with the following track systems

      1. Low lift
      2. Standard lift
      3. High lift (this model)
      4. Vertical lift

      The different track systems (with the exception of the vertical lift system) can also be designed to follow the pitch of the roof.
      The maximum dimensions of the Loading Systems sectional overhead doors are 8000 mm (w) x 6700 mm (h).

      Standard safety provisions

      • The PowerDoor 601 is provided with a CE-marking, a guarantee for quality and safety, in accordance with the current applicable European standards; 
      • Spring fracture safeguard (for manual operation or applicable for a de-clutching motor);
      • Deadman push button control (for electrical operation); 
      • Motor protection with the aid of a thermal relay (for electrical operation); 
      • Control cabinet with emergency stop, in accordance with the current applicable European standards (for electrical operation); 
      • Slack cable protection (for electrical operation).

      Technical specifications

      • Standards CE
      • Cladding thickness 0.5 mm
      • Panel thickness 80 mm
      • Filling Polyurethane 100% HFCKW free 
      • Tracks and profiles 2.0 mm thick galvanised
      • Motor 0.37 kW
      • Power supply 230/400 V
      • Control current 24 V DC
      • Standard colour RAL 9010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasectional-overhead-door-601-high-lift-80mm
    • Familia de productoIndustrial doors
    • Grupo de produtosSectional overhead doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte