Publicar produtos
Sectional overhead door 601 - low lift - 80mm panels
Sectional overhead door 601 - low lift - 80mm panels
Sectional overhead door 601 - low lift - 80mm panels

    Sectional overhead door 601 - low lift - 80mm panels

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A porta seccional seccional Loading Systems é uma porta seccional isolada, composta por painéis de aço prensado de 40 mm de espessura. Para isolamento extra, os painéis também podem ser fornecidos como painéis de 80 mm de espessura. Os materiais e acabamentos de alta qualidade proporcionam isolamento e durabilidade ideais. A porta seccional basculante pode ser operada de várias maneiras (manual, corrente ou elétrica) e está disponível em uma grande variedade de sistemas de esteiras elevatórias. As molas de torção personalizadas garantem que a porta seccional esteja sempre em perfeito equilíbrio, o que torna a operação sem esforço, independentemente da técnica de operação utilizada.

    A porta seccional basculante é projetada especificamente para aplicação na indústria de construção industrial e de serviços públicos. Para soluções específicas do cliente, há uma grande variedade de designs, acabamentos, controles, possibilidades integradas e opções que aumentam a facilidade de uso e melhoram a segurança e a integração com outros produtos ou sistemas no cais de carga.

    Especificação
    • The Loading Systems sectional overhead doors are fully insulated at all sides and prevents the possible ingress of rain, draughts, sand and dirt. Synthetic sealing tape with a closed core provides optimal sealing between the panels.

      The Loading Systems overhead doors can be fitted with the following track systems

      1. Low lift (this model)
      2. Standard lift
      3. High lift 
      4. Vertical lift 

      The different track systems (with the exception of the vertical lift system) can also be designed to follow the pitch of the roof.The maximum dimensions of the Loading Systems sectional overhead doors are 8000 mm (w) x 6700 mm (h).

      Standard safety provisions

      • The PowerDoor 601 is provided with a CE-marking, a guarantee for quality and safety, in accordance with the current applicable European standards; 
      • Spring fracture safeguard (for manual operation or applicable for a de-clutching motor);
      • Deadman push button control (for electrical operation); 
      • Motor protection with the aid of a thermal relay (for electrical operation); 
      • Control cabinet with emergency stop, in accordance with the current applicable European standards (for electrical operation); 
      • Slack cable protection (for electrical operation).

      Technical specifications

      • Standards CE
      • Cladding thickness 0.5 mm
      • Panel thickness 80 mm
      • Filling Polyurethane 100% HFCKW free 
      • Tracks and profiles 2.0 mm thick galvanised
      • Motor 0.37 kW
      • Power supply 230/400 V
      • Control current 24 V DC
      • Standard colour RAL 9010

      No rights may be derived from the BIM models.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasectional-overhead-door-601-low-lift-80mm
    • Familia de productoIndustrial doors
    • Grupo de produtosSectional overhead doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Armenia
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Mexico
    Albania
    Azerbaijan
    Angola
    Bolivia
    Guam
    Panama
    Andorra
    Bahrain
    Benin
    Brasil
    New Caledonia
    Austria
    Bangladesh
    Botswana
    Chile
    New Zealand
    Belarus
    Bhutan
    Burkina Faso
    Colombia
    Norfolk Island
    Belgium
    Brunei
    Cameroon
    Ecuador
    Bosnia and Herzegovina
    Cambodia
    Comoros
    Paraguay
    Bulgaria
    China
    Côte d'Ivoire
    Peru
    Croatia
    Georgia
    Egypt
    Suriname
    Cyprus
    Hong Kong
    Equatorial Guinea
    Uruguay
    Czech Republic
    India
    Ethiopia
    Denmark
    Indonesia
    Gabon
    Estonia
    Israel
    Ghana
    Faroe Islands
    Japan
    Guiné-Bissau
    Finland
    Jordan
    Guinea
    France
    Kazakhstan
    Kenya
    Germany
    Kuwait
    Lesotho
    Gibraltar
    Kyrgyzstan
    Liberia
    Greece
    Laos
    Madagascar
    Guernsey
    Lebanon
    Malawi
    Hungary
    Macau
    Mauritius
    Iceland
    Malaysia
    Moçambique
    Ireland
    Mongolia
    Morocco
    Isle of Man
    Myanmar (Burma)
    Namibia
    Italy
    Nepal
    Nigeria
    Jersey
    Oman
    Reunion
    Latvia
    Philippines
    Rwanda
    Liechtenstein
    Qatar
    Senegal
    Lithuania
    Saudi Arabia
    Sierra Leone
    Luxembourg
    Singapore
    South Africa
    Macedônia do Norte
    South Korea
    Suazilândia
    Malta
    Sri Lanka
    Tanzania
    Moldova
    Taiwan
    The Gambia
    Monaco
    Tajikistan
    Togo
    Montenegro
    Thailand
    Tunisia
    Netherlands
    Turquia
    Uganda
    Norway
    United Arab Emirates
    Western Sahara
    Poland
    Uzbekistan
    Zambia
    Portugal
    Vietnam
    Zimbabwe
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City