Publicar produtos
Single Swing (Energy Saver) Cold Storage Door

Single Swing (Energy Saver) Cold Storage Door

4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
Traduzido por Google,

A porta FRANK Energy Saver é utilizada para circulação de pessoas e carrinhos de mão em edifícios onde o controle ambiental é essencial. Adequada para câmaras frigoríficas, congeladores e câmaras de teste ambiental. O design incorpora uma sobreposição externa de 5 cm (2") de espessura, preenchida com espuma in situ, com um perfil interno baixo. O conjunto de ferragens aprimora ainda mais as qualidades de isolamento, comprimindo mecanicamente a junta. Este design possui aplicações ilimitadas.

Especificação
  • Standard Features

    Panel

    • No Wood Construction
    • 24 Gauge Metal Skins
    • .040 Embossed Aluminum Skins
    • Robust Extruded Aluminum Sub-frame


    Insulation

    • At Least 4” Thick, R32 Foamed In Place Polyurethane
    • Panel Mounted Gasket


    Hardware

    • Bullet Hinge
    • Rotary Compression Latch
    • Cylinder Lock
    • Integrated Inside Release
    • Available with No Exterior Hardware


    Side Casings and Header

    • Insulated Extruded Aluminum
    • Sweep Bottom or High Sill


    Freezer Doors

    • Three Sided Heat in the Frame
    • Heat Radiating Bottom Door Pan
    • Door Panel Heat
    • Protected Heat Chase
    • U.L. Listed Heaters
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafrankdoor-ess1
  • Familia de productoCold Storage Doors
  • Grupo de produtosSwing Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Cold Storage Doors
  • Número OmniClass23-17 11 37 11
  • Título OmniclassCold Storage Doors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors