Publicar produtos
(ACL3) Advantage Continuous Linear

(ACL3) Advantage Continuous Linear

Traduzido por Google,

O Advantage Continuous Linear (ACL3) é uma plataforma linear de nível específico que oferece um valor tremendo para qualquer projeto comercial. O ACL3 oferece execuções contínuas e contínuas com opções de iluminação direta e indireta para controlar o brilho em qualquer aplicação. As opções de canto iluminado de 90 graus ajudam a completar um retângulo completo para salas de conferência, escritórios abertos ou áreas de recepção.

Com um índice de reprodução de cores ultra-alto (mínimo de 90 CRI), as cores dos objetos no espaço são renderizadas de forma realista. O ACL3 é oferecido em uma tensão de entrada verdadeiramente universal de 120-347V para aplicações nos EUA e no Canadá.

Uma variedade de opções de controles são oferecidas com o ACL3 para conformidade com o código e economia de energia. A integração de controles de terceiros (3PC) é um recurso exclusivo oferecido pela LSI para fornecer flexibilidade adicional onde as luminárias LSI estão disponíveis com plataformas de controles de outros fabricantes.

Pacotes de lúmen adicionais e acabamentos disponíveis. Entre em contato com o Atendimento ao Cliente ou Cotações da LSI para obter desenhos de loja ou informações sobre preços.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaACL3_commercial
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosCommercial Linear
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States