A plataforma linear contínua Advantage (ACL3) é uma solução de alta qualidade que oferece um excelente custo-benefício para qualquer projeto comercial. A ACL3 permite a instalação de estruturas contínuas e sem emendas, com opções de iluminação direta e indireta para controlar o brilho em qualquer aplicação. Estruturas retas e sem emendas ou retângulos iluminados a 90 graus proporcionam uma estética elegante para salas de conferência, corredores, escritórios abertos ou áreas de recepção.
O ACL3 está disponível em configurações de cabo e haste pendentes, embutido, montagem direta no teto ou na parede, proporcionando cobertura abrangente para qualquer aplicação comercial em interiores.
Com um índice de reprodução de cores extremamente alto (CRI mínimo de 90), as cores dos objetos no ambiente são reproduzidas de forma realista, proporcionando uma aparência natural. O ACL3 está disponível com tensão de entrada universal de 120-277 V ou 347 V para aplicações nos EUA e no Canadá.
A ACL3 oferece uma gama de opções de controle de iluminação em nível de luminária (LLLC) para atender tanto às normas quanto à economia de energia. A integração com controles de terceiros (3PC) é um recurso exclusivo da LSI que proporciona maior flexibilidade, permitindo que as luminárias da LSI sejam oferecidas com plataformas de controle de outros fabricantes.
Estão disponíveis pacotes de lúmen e acabamentos personalizados. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente ou com o Departamento de Orçamentos da LSI para obter desenhos técnicos ou informações sobre preços.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
United States |