Esta luminária de LED ultrafina para teto oferece alto desempenho em uma elegante carcaça de alumínio fundido de 15/16” com lente plana de vidro temperado, disponível nas opções transparente ou difusa. Com classificação IP66 e resistente à água, possui dissipador de calor integrado para eficiência térmica e o acabamento durável em pintura eletrostática DuraGrip® da LSI, que resiste a rachaduras e descascamento.
Disponível em 3000K, 4000K e 5000K (IRC 80) com distribuição de luz simétrica ou frontal, oferece de 5.000 a 22.000 lúmens. O driver integrado suporta dimerização de 120 a 277V e de 0 a 10V, além de controle opcional via Bluetooth® Mesh.
Certificação UL/ETL, DLC Premium, aprovação DarkSky (3000K) e em conformidade com a Lei "Buy American" — ideal para iluminação de postos de gasolina e lojas de conveniência.
Aplicações ideais: Iluminação para postos de gasolina, iluminação para lojas de conveniência.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
United States |