Publicar produtos
(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

Traduzido por Google,

A luminária Advantage Series Strip Light é a luminária LED de nível comercial para ajudar os gerentes de instalações preocupados com o orçamento a otimizar a iluminação em uma variedade de aplicações, aumentando a segurança e reduzindo os custos de energia. Com seu design compacto, o AST é facilmente instalado e oferece excelente saída de luz em uma unidade fechada a um preço acessível. A lente fosca fornece saída de lúmen uniforme com brilho suave e reduzido. Disponível em comprimentos de 4 pés e 8 pés e em 3 temperaturas de cor, o AST é uma solução flexível para todas as aplicações.

Aplicações ideais: Instalações industriais, lojas de varejo, escolas e aplicações residenciais

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-ast-industrial
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosIndustrial Strips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.75
  • Largura (polegadas)4.37
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States