Publicar produtos
(BD) Deep Bowl - Interior Decorative

(BD) Deep Bowl - Interior Decorative

Traduzido por Google,

Crie a experiência arquitetônica interna e externa que seu projeto precisa. Combinando uma variedade de estilos, formas e acabamentos para complementar uma infinidade de projetos arquitetônicos de construção, a série Abolite RLM oferece o desempenho, as ferramentas de iluminação e as possibilidades de que você precisa por meio de apelo estético, integridade do design e ampla flexibilidade do produto. LSI e Abolite — os nomes em que você confia para soluções de iluminação RLM de alto desempenho e alta qualidade.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-bd-indoor-dec
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosInterior Decorative
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.07
  • Largura (polegadas)20.62
  • Profundidade (polegadas)20.62
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring