Publicar produtos
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant

    Color Lure Pendant

    Traduzido por Google,

    O Pendente Globo Color Lure é um vibrante pendente globo disponível em 4 tamanhos de diâmetro, com uma cúpula hemisférica de alumínio com revestimento em pó, apoiada sobre uma cúpula globo de vidro opala soprado à mão. Cada pendente é feito à mão e sob encomenda por um artesão em Minneapolis, onde esta reinvenção de um clássico moderno de meados do século também foi projetada. Use-o para ladear um canto de leitura, alinhar uma ilha de cozinha ou descer uma escada em cascata.

    Perfeito para cozinhas, salas de jantar e espaços comerciais, este acessório combina opções de cores vibrantes ou relaxantes com uma silhueta elegante para proporcionar iluminação dinâmica e um design personalizável. Use um como peça única ou vários para uma instalação marcante.

    Especificação
    • Dimensions

      Globe diameter varies by SKU.
      SKU: 30112-6 = 6"
      SKU: 30112-8 = 8"
      SKU: 30112-10 = 10"
      SKU: 30112-12 = 12"
      Canopy diameter: 5"

      Hanging Height

      Varies by SKU achieved with included 12" extension rod.
      SKU: 30112-6 = 21"
      SKU: 30112-8 = 23"
      SKU: 30112-10 = 25"
      SKU: 30112-12 = 27"
      Add-on extension rods available. Downloads include flush mount version which includes the shortest rod allowed for the SKU to install as flush as possible.

      Weight

      2 - 5 lb.

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-lure-globe-pendant-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPendants
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States