Publicar produtos
(CBR8) Commercial Bollard

(CBR8) Commercial Bollard

Traduzido por Google,

O CBR8 é um LED Bollard de nível comercial projetado para reformas e novas construções. Recomendado para uma ampla variedade de aplicações comerciais e industriais, como estacionamentos, shoppings, concessionárias de automóveis e para iluminação geral de baixo nível. Múltiplos CCTs, pacotes de lúmen e distribuições para atender a maioria dos requisitos de iluminação.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-cbr8
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosBollards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)42
  • Largura (polegadas)8.63
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring