Publicar produtos
(CLRM) Clarity Multi-Purpose Linear

(CLRM) Clarity Multi-Purpose Linear

Traduzido por Google,

A iluminação linear ganhou popularidade na última década e é frequentemente a solução de iluminação para muitas aplicações comerciais. O linear multiuso da série Clarity (CLRM) é uma solução linear versátil que pode transformar qualquer espaço para criar um ambiente acolhedor. Componentes diretos e indiretos da distribuição de luz se combinam para produzir um preenchimento volumétrico que resulta em menor brilho em comparação com luminárias somente diretas.

Disponível em comprimentos de 2 pés e 4 pés em acabamento branco fosco ou preto, o Clarity Multi-Purpose (CLRM) pode ser montado diretamente em uma superfície como teto ou parede e também pode ser suspenso usando cabo de aeronave de tetos de drywall ou tetos de grade usando o disponível acessórios. O CLRM fornece um índice mínimo de renderização de cores (CRI) de 90, tornando-o ideal para aplicações que exigem alta fidelidade de cores, como varejo ou automotivo. Não importa como é montado, o CLRM proporcionará uma elevação estética a qualquer espaço e o tornará agradável para os ocupantes. A capacidade de alterar as configurações de saída de lúmen e CCT em movimento aumenta a versatilidade da luminária CLRM e oferece uma enorme flexibilidade tanto para o instalador quanto para o usuário final. O CLRM com eficiência energética também está listado no DLC, tornando-o elegível para programas de descontos estaduais e de serviços públicos, quando disponível.

Esta solução de iluminação linear exclusiva é ideal para aplicações como escritórios de classe A, educação, varejo sofisticado, hotelaria, restaurantes de atendimento rápido e concessionárias de automóveis.

FAÇA UMA PERGUNTA


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-clrm
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosArchitectural Linear
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States