Publicar produtos
(SDL) Lensed Strip

(SDL) Lensed Strip

Traduzido por Google,

O elegante SDL arquitetônico foi projetado com recursos de entrada sem ferramentas, economizando tempo e dinheiro na instalação. Otimizando a tecnologia LED da indústria, a série SDL oferece desempenho e eficiência incomparáveis, atendendo aos rigorosos requisitos de energia. A lente fosca oferece alta iluminação vertical oferecendo temperaturas de cor de 3000K, 3500K, 4000K e 5000K. Drivers programáveis inovadores oferecem pacotes de lúmen expansivos e vêm de fábrica com escurecimento de 0-10V até 1%. Projetada com estética descompromissada, a luminária de alto desempenho é adequada para aplicações comerciais, industriais, de varejo e residenciais.

O SDL tem um desempenho e eficiência otimizados de até 147 Lpw para o modelo SDL e 159 Lpw para o modelo S, um driver de tensão universal padrão (120-277V) e um dimmer de 0 – 10V para 1%. Também inclui: Montagem em superfície, corrente e pendente com escolha de acessórios para instalação flexível. Disponível em configurações de produto de 2', 4' e 8', o SDL possui um conjunto de plug-in pré-cabeado instalado de fábrica opcional para linha contínua e tem uma garantia limitada de 5 anos.

Por favor, visite a página do produto para mais downloads de equipamentos e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-lensed
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosStrips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.75
  • Largura (polegadas)4.37
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States