Publicar produtos
(LXC2) Linear High Output Lighting-Commercial Linear

(LXC2) Linear High Output Lighting-Commercial Linear

Traduzido por Google,

Escolha um dos displays lineares ou fitas de LED da LSI para melhor destacar seus produtos. Pontos de luz LED brilhantes e distribuídos adicionam brilho, amplificam a profundidade e eliminam o aspecto "plano" das lâmpadas fluorescentes. O ajuste fácil permite que as luminárias sejam direcionadas da melhor forma possível. Ideal para iluminação de vitrines, realces, armários e prateleiras. Escolha cores quentes ou neutras para combinar e maximizar a atratividade do produto em exposição.

Ao utilizar uma das luminárias lineares ou de fita LED da LSI, você pode economizar até 50% do consumo de energia em comparação com soluções fluorescentes. A vida útil esperada é de mais de 100.000 horas, dependendo da temperatura ambiente do local de instalação (consulte a página inicial da LED para obter informações mais específicas). Com instalação fácil, perfeita para retrofit ou novas construções, praticamente dispensa manutenção e oferece garantia de 5 anos.

Especificação
  • Features & Specifications

    Max Lumens : 7,000

    Color Temperatures : 3500,4000,5000

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-lxc2-linear-high-output-linear
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosCommercial Linear
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures