Publicar produtos
(LXW2) Linear Sign/Wall Washer

(LXW2) Linear Sign/Wall Washer

Traduzido por Google,

Retrofit para LED e comece a economizar hoje!

A LXW2 é uma luminária decorativa de alto rendimento ideal para iluminação gráfica ou lavagem de paredes. O LXW2 pode ser montado no teto ou na parede. O ajuste angular fácil permite que as luminárias sejam direcionadas para uma iluminação ideal. O pequeno perfil redondo praticamente desaparece quando montado.

Reduza sua energia em até 50% em comparação com soluções fluorescentes. Praticamente livre de manutenção, o LXW2 tem até 100.000 horas de vida útil e uma garantia de 5 anos.

Por favor, visite a página do produto para mais downloads de equipamentos e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-lxw2
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosCommercial Linear
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 55 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Special Purpose Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States