Publicar produtos
(OPS-PD) Opulence - Low Bay Pendant

(OPS-PD) Opulence - Low Bay Pendant

Traduzido por Google,

Opulence Pendant & Surface Mount Luminaires oferecem versatilidade com uma ampla variedade de opções e estilos de montagem. As versões pendentes são montadas em uma haste rígida de 3/4″ e estão disponíveis com uma cobertura decorativa (pintada para combinar com a carcaça ou translúcida para iluminação). O uplight opcional oferece 5 ou 10% de uplight e um adaptador de haste de 2″ pode ser usado para montagem em nossos suportes de gancho LifeStyle classic. As versões de montagem em superfície/direta são fornecidas com um suporte de montagem galvanizado de 16ga articulado para facilitar a instalação e manutenção e é montado diretamente em uma superfície horizontal ou caixa de junção de 4″.

Apresentando uma lente de grande abertura com um denso conjunto de LEDs, o Opulence oferece o melhor desempenho da classe com LEDs de alta eficácia e verdadeiras distribuições IES. Lente difusa opcional disponível para maior conforto visual. Disponível em 8 acabamentos de pintura padrão da LSI, bem como em cores personalizadas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-ops-pd_ind_low_bay
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosLow Bay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.07
  • Largura (polegadas)20.62
  • Profundidade (polegadas)20.62
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioSilicone
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring