Publicar produtos
(RSM) R Series Surface

(RSM) R Series Surface

Traduzido por Google,

A luminária de montagem em superfície RSM adiciona um visual verdadeiramente único, uniforme e sofisticado a qualquer projeto que exija uma instalação fácil. O sistema de iluminação RSM possui design flexível, tornando-o a escolha perfeita para saguões de hotéis de alto padrão, escritórios, universidades e espaços comerciais.

Especificação
  • Features & Specifications

    • Install in individual 2′ to 8′ units or in continuous row application for large areas
    • Available in 3″ and 4″ widths
    • Highly flexible design with straight run, corner-out, and corner-in fixtures available to fit any design space
    • Extruded aluminum available in white, black, or silver

    Max Lumens : 1,000

    Min Lumens : 300

    Color Temperatures : 2700,3000,3500,4000,5000

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-rsm-r-series-surface
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosArchitectural Linear
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-17
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures