Publicar produtos
(RSS) Rectilinear Suspended Series

(RSS) Rectilinear Suspended Series

Traduzido por Google,

A luminária suspensa de nível arquitetônico RSS adiciona uma aparência perfeita e sofisticada para elevar qualquer espaço. O sistema de iluminação RSS usa materiais premium, incluindo uma carcaça de alumínio extrudado, lente acrílica de alta transmissão e LEDs de última geração. É a escolha perfeita para exibir lobbies de hotéis sofisticados, escritórios de classe A, universidades e espaços de varejo. A luminária RSS está disponível em várias configurações para iluminação direta ou direta/indireta e pode ser montada em fileira sem problemas e cabeada de ponta a ponta. Também estão disponíveis cantos iluminados, sensores de luz do dia e de ocupação, bem como uma variedade de acessórios de montagem.


Por favor, visite a página do produto para mais downloads de equipamentos e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLSI-RSS
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosArchitectural Linear
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring