Publicar produtos
(S) Strip

(S) Strip

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O elegante S arquitetônico foi projetado com recursos de entrada sem ferramentas, economizando tempo e dinheiro na instalação. Otimizando a tecnologia LED da indústria, a série S oferece desempenho e eficiência incomparáveis, atendendo aos rigorosos requisitos de energia. Oferecendo temperaturas de cor de 3000K, 3500K, 4000K e 5000K. Drivers programáveis inovadores oferecem pacotes de lúmen expansivos e vêm de fábrica com escurecimento de 0-10V até 1%. Projetada com estética descompromissada, a luminária de alto desempenho é adequada para aplicações comerciais, industriais, de varejo e residenciais.

  • Disponível em configurações de produto de 2', 4' e 8'
  • Desempenho e eficiência otimizados até 147 Lpw (modelo SDL) e 159 Lpw (modelo S)
  • Pacotes de lúmens expandidos que variam de 1500 a 18000
  • 80CRI com escolha de temperaturas de cor 3000K, 3500K, 4000K e 5000K
  • Driver de tensão universal padrão (120-277V); 0-10V escurecimento para 1%
  • Montagem em superfície, corrente e pendente com opções de acessórios para oferecer instalação flexível
  • Conjunto de plug-in pré-cablado instalado de fábrica opcional para linha contínua
  • Garantia limitada de 5 anos

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-s_led
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosStrips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniclassElectrical Lighting
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States