Publicar produtos
(SCM) Scottsdale Canopy

(SCM) Scottsdale Canopy

Traduzido por Google,

A luminária SCM LED Canopy oferece desempenho excepcional, eficiência e um design LSI exclusivo. Recursos como vários pacotes de lúmens, excelente eficácia e facilidade de manutenção em campo o tornam uma solução ideal para petróleo e cobertura comercial. A luminária SCM amigável para empreiteiros inclui fixadores, kit de haste e um colar de travamento para aplicações de cobertura de gás e também está disponível em uma montagem direta para aplicações de montagem em superfície e uma configuração de montagem suspensa.

Aplicações ideais: Iluminação de posto de petróleo/iluminação de posto de gasolina, iluminação de loja de conveniência/iluminação de loja C, iluminação de garagem, iluminação intradorso

Quem vende nossos produtos? Vários agentes de vendas de iluminação, representantes do fabricante de iluminação, distribuidores de iluminação.

Visite o site do produto para obter mais documentos e relatórios do produto.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-scm
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosCanopy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.7
  • Largura (polegadas)16
  • Profundidade (polegadas)16
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioSilicone
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)17.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCCanopy
  • Código UNSPSC30151902
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring