Publicar produtos
(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light

(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light

Traduzido por Google,

A SCOTTSDALE® VERTEX™ SCV é a luminária de cobertura de gás mais rica em recursos do mercado atualmente. Sua óptica de projeção frontal de combinação simétrica - torna desnecessários holofotes extras entre o dossel de gás e a loja de conveniência, economizando o dinheiro do proprietário sem sacrificar o desempenho. O Vertex possui uma carcaça robusta de baixo perfil e está disponível em cinco pacotes de lúmens: 10K, 13K, 15K, 20K e 23K. A capacidade de manutenção em campo abaixo do dossel, a ótica de silicone (à prova de quebra, não amarela e leve), a capacidade de escurecimento e o sensor de movimento e fotocélula Bluetooth™ integrado opcional tornam o Vertex a solução ideal para canópias de gás.

Aplicações ideais: Iluminação de posto de petróleo/iluminação de posto de gasolina, iluminação de loja de conveniência/iluminação de loja C, iluminação de garagem, iluminação intradorso

Quem vende nossos produtos? Vários agentes de vendas de iluminação, representantes do fabricante de iluminação, distribuidores de iluminação.

Visite o site do produto para obter mais documentos e relatórios de fixação.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-scv
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosCanopy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.1
  • Largura (polegadas)13.5
  • Profundidade (polegadas)13.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioSilicone
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCCanopy
  • Código UNSPSC30151902
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring