Publicar produtos
(SMW) Commercial Wall Pack Small

(SMW) Commercial Wall Pack Small

Traduzido por Google,

As Lâmpadas de Parede LED Comerciais são luminárias de nível comercial de alto desempenho, orientadas pelo valor com desempenho premium DLC®. O tamanho médio apresenta até 10.000 lúmens entregues a 131 LpW.


  • Temperaturas de cor de 5000K, 4000K e 3000K
  • CRI mínimo de 70
  • Distribuições IES Tipo 3 e 4
  • Tensão universal padrão e alta tensão opcional
  • 5 anos de garantia


Por favor, visite a página do produto para mais downloads de equipamentos e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-smw
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosWall Mount Exterior
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.26
  • Largura (polegadas)13.1
  • Profundidade (polegadas)5.57
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioSilicone
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring