Publicar produtos
(TLWP) Traditional Wall Packs

(TLWP) Traditional Wall Packs

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Fixação de parede de grau de mercadoria. Ideal para iluminar áreas de carga, estacionamentos, calçadas, calçadas e fachadas. Vários tamanhos, temperaturas de cor e pacotes de saída de lúmen eficientes estão disponíveis para fornecer substituições para unidades HID que variam de unidades de 150w a 400w.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-tlwp
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosWall Mount Exterior
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-09
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.02
  • Largura (polegadas)11.6
  • Profundidade (polegadas)7.85
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)9.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States