Publicar produtos
(TSFL) Traditional LED Flood Lights

(TSFL) Traditional LED Flood Lights

Traduzido por Google,

Os Floods Tradicionais LSI são uma solução de iluminação ideal para uma ampla gama de aplicações externas. Design simples e limpo, construção durável e desempenho sólido são os pontos de referência da Série Tradicional. O design limpo combina bem com uma variedade de estilos arquitetônicos. A construção durável da carcaça de alumínio fundido garante que ele resistirá aos elementos mais difíceis. As lentes acrílicas de grau óptico garantem um desempenho superior ao longo de uma longa vida. A montagem da junta é padrão.

Visite o site do produto para obter mais documentos do produto e relatórios publicados.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-tsfl
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosFlood Lights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-08
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.35
  • Largura (polegadas)6.36
  • Profundidade (polegadas)7.53
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring