Publicar produtos
(WPSLS) Slim Wall Packs

(WPSLS) Slim Wall Packs

Traduzido por Google,

A série Slim Wall Light tem um design fino e discreto com um estilo arquitetônico atraente. Um sistema de montagem rápido e fácil é articulado na parte inferior para evitar vazamentos. O posicionamento do LED e a posição de montagem resultam em um design sem brilho.

O WPSLS possui LEDs Chip On Board (COB) de alto desempenho atrás de vidro temperado transparente para máxima saída de luz. Seu driver de alto desempenho apresenta proteção contra sobretensão, subtensão, curto-circuito e superaquecimento. As aletas verticais servem como um dissipador de calor e resistem ao acúmulo de poeira e detritos, e a tecnologia de remoção de calor de empilhamento térmico com patente pendente extrai o calor de dentro da caixa, afastando-o dos LEDs e componentes integrais.

Este produto tem 5 anos de garantia.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-wpsls
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosWall Mount Exterior
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.65
  • Largura (polegadas)6
  • Profundidade (polegadas)4
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)3.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000346
  • Nome ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring