Publicar produtos
(XCN4) Constitution Area Lighting

(XCN4) Constitution Area Lighting

Traduzido por Google,

Apresentando o sistema óptico LED de alto desempenho da LSI, o Constitution foi projetado para iluminar caminhos, áreas de passagem e locais de campus. Seu visual moderno complementa os elementos de design arquitetônico contemporâneo de um local. Essas luminárias fornecem desempenho fotométrico aprimorado e economizam até 80% no uso de energia quando comparados ao HID existente.

Aplicações ideais: Iluminação de estacionamento, iluminação de estradas, iluminação pública, iluminação de passarelas

Quem vende nossos produtos? Vários agentes de vendas de iluminação, representantes do fabricante de iluminação, distribuidores de iluminação.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-xcn4_area
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosArea Lights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)32.44
  • Largura (polegadas)25.5
  • Profundidade (polegadas)25.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioSilicone
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring