Publicar produtos
(XGBWM3) Greenbriar® Wall Sconce

(XGBWM3) Greenbriar® Wall Sconce

Traduzido por Google,

A arandela de parede LED Greenbriar XGBWM3 foi projetada para combinar com a aparência de qualquer luminária de local. Construída com a tecnologia LED Crossover da LSI, esta luminária de parede com eficiência energética cria um ambiente mais claro em níveis de luz mais baixos, tornando o XGBWM3 ideal para iluminação de entrada, saída e segurança.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-xgbwm3
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosWall Mount Exterior
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.38
  • Largura (polegadas)20.13
  • Profundidade (polegadas)15.38
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)31
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring