Publicar produtos
(XIG) Inground Light - Landscape

(XIG) Inground Light - Landscape

Traduzido por Google,

A luminária LSI XIG em grau foi projetada para fornecer iluminação ascendente para recursos arquitetônicos e paisagísticos. O XIG oferece desempenho de iluminação excepcional com controle de feixe otimizado e ajuste de mira externa. Seu design modular garante fácil instalação e seu tamanho compacto é compatível com os requisitos do local raso

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-xig
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosLandscape
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.13
  • Largura (polegadas)4.5
  • Profundidade (polegadas)7.13
Relacionado
  • Material principalComposite
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)28
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Landscape Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States