Publicar produtos
(XLCL) Large Area Light – Slice

(XLCL) Large Area Light – Slice

Traduzido por Google,

A luz de área LED Slice da LSI está disponível com uma escolha de quatro distribuições de luz de alto desempenho e duas correntes de acionamento para flexibilidade excepcional. A carcaça elegante de 1 peça garante que a unidade óptica e os componentes internos estejam protegidos contra quaisquer contaminantes. Além disso, a fixação de baixo perfil significa EPAs muito baixos para o uso de postes de bitola mais leve. Custos reduzidos de energia, postes, instalação e manutenção – todos reduzem uma fatia dos custos que afetam seus resultados.

Aplicações ideais: Iluminação de estacionamento, iluminação de estradas, iluminação pública, iluminação de passarelas

Quem vende nossos produtos? Vários agentes de vendas de iluminação, representantes do fabricante de iluminação, distribuidores de iluminação. Consulte nosso Localizador de Representantes de Vendas.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-xlc
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosArea Lights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.44
  • Largura (polegadas)25
  • Profundidade (polegadas)46.32
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000346
  • Nome ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring