Publicar produtos
(XPWS3) Patriot Wall Sconce

(XPWS3) Patriot Wall Sconce

Traduzido por Google,

Ecologicamente correto e energeticamente eficiente, o LED Patriot Wall Sconce da LSI oferece uniformidade excepcional com zero uplight para criar um ambiente mais brilhante com menos brilho, tornando-o ideal para iluminação de entrada, saída e segurança. Este acessório de parede apresenta uma carcaça de alumínio fundido de peça única com curvas arrebatadoras e linhas arquitetônicas distintas para aprimorar qualquer local.


Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-xpws3
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosWall Mount Exterior
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8
  • Largura (polegadas)19.25
  • Profundidade (polegadas)12.81
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000346
  • Nome ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring