Publicar produtos
(XSPS) Canopy Light

(XSPS) Canopy Light

Traduzido por Google,

O XSPS foi projetado para aplicações de iluminação descendente embutida, como intradorsos, coberturas comerciais e drive-thrus com uma área de plenum rasa. A luminária LED compacta é facilmente instalada diretamente na superfície do intradorso em aplicações de retrofit ou novas construções. O XSPS oferece excelente desempenho em um acessório elegante de montagem embutida.

O XSPS tem distribuição simétrica e é adequado para altas temperaturas ambientes (40°C). Tem um mínimo de 60.000 a 100.000 horas de vida útil dependendo da temperatura ambiente do local de instalação. Este produto tem 5 anos de garantia.

Aplicações ideais: Iluminação de posto de petróleo/iluminação de posto de gasolina, iluminação de loja de conveniência/iluminação C-Store, iluminação intradorso

Quem vende nossos produtos? Vários agentes de vendas de iluminação, representantes do fabricante de iluminação, distribuidores de iluminação.

Por favor, visite a página do produto para mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-xsps
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosCanopy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.69
  • Largura (polegadas)13.25
  • Profundidade (polegadas)13.25
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)6
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000346
  • Nome ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 55 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Special Purpose Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States