Publicar produtos
(XWM) Mirada Wall Sconce

(XWM) Mirada Wall Sconce

Traduzido por Google,

Arandela Mirada (XWM)

O design elegante do Mirada Wall Sconce e os recursos tecnologicamente avançados o tornam ideal para aplicações comerciais e arquitetônicas, como escolas, edifícios de escritórios, shoppings, concessionárias de automóveis, estações de petróleo, novas construções, reformas e iluminação de uso geral. Com ótica de alto desempenho, amplo conjunto de recursos e área complementar, produtos post top e bollard, o Mirada Sconce é a solução ideal para quase qualquer aplicação de montagem em parede.

Por favor, visite a página do produto para mais downloads de equipamentos e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-xwm
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosWall Mount Exterior
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.32
  • Largura (polegadas)19.34
  • Profundidade (polegadas)12.75
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioSilicone
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring