Publicar produtos
(PST/PST LG) Peak Series Strip Lighting
(PST/PST LG) Peak Series Strip Lighting
(PST/PST LG) Peak Series Strip Lighting

    (PST/PST LG) Peak Series Strip Lighting

    Traduzido por Google,

    A série Peak de luminárias de faixa de LED demonstra versatilidade e criatividade, aliando facilidade e funcionalidade. A Peak está disponível na versão padrão (PST), com opções de lentes difusas para máxima emissão de luz e eficiência energética, ou na versão de baixo brilho (PST LG), que prioriza o conforto visual e a iluminação direcionada.

    Lente padrão

    Com uma potência de até 166 lúmens por watt, o PST está disponível com 5 opções diferentes de lentes ou óticas para direcionar a luz exatamente onde é necessário. O acesso aos componentes eletrônicos é feito sem ferramentas, garantindo uma instalação rápida e fácil.

    Baixo brilho

    A solução LSI proporciona conforto visual incomparável com um índice de ofuscamento unificado (UFR) de apenas 8, o mais baixo do setor. O PST da LG demonstra que a iluminação funcional não precisa sacrificar a estética, apresentando um design limpo e moderno.

    Não se trata apenas de iluminação — é um investimento em um ambiente industrial mais iluminado, eficiente e produtivo.

    Aplicações ideais: Iluminação de armazéns, áreas de armazenamento, lojas de varejo, lojas de conveniência.

    Especificação
    • Both versions feature the following:

      • 3 standard finishes (Gloss White, Black, or Metallic Silver)
      • Mounting options include adjustable cable kits, surface mount, or pendant mount
      • Continuous run options
      • Optional 10kV surge protection
      • 10W emergency battery options (in 4ft and 8ft)

      PST standard units feature the following:

      • Efficacy up to 166 lumens per watt
      • Choose from 5 different lens options
      • No lens for highest lumen output
      • Acrylic curved or flat diffuse for highest lens output
      • Polycarbonate diffuse lenses for high impact protection
      • Acrylic asymmetric or narrow optic for specific focus areas
      • 3000K, 3500K, 4000K, 5000K in 80 or 90 CRI

      PST Low Glare units feature the following:

      • A unique 2 part optical system with unified glare ratings as low as 8
      • 6 different polycarbonate baffle choices for balance of performance and aesthetics
      • 3000K, 3500K, 4000K, 5000K in 80 CRI

      Listings

      • List for UL 1598 and UL 8750
      • Suitable for damp locations
      • Meets Buy American Act (BAA) and Build America, Buy America (BABA) Requirements
      • State of California Title 24 compliant
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapst-pst-lg-peak-series-strip-lighting
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosStrips
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States