Publicar produtos
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight

    (SFR) All-Weather Downlight

    Traduzido por Google,

    Resiliência à prova de intempéries, tanto acima quanto abaixo da superfície.

    O Downlight para Todas as Condições Climáticas (SFR) foi projetado especificamente para ambientes exigentes – internos e externos , para tetos expostos ou fechados .

    Com classificação IP66 de vedação na parte superior e inferior, o SFR foi projetado pensando na durabilidade .

    Disponível em versões de 1.000 a 2.200 lúmens e com uma variedade de formatos e acabamentos personalizáveis , o Downlight para Todas as Condições Climáticas oferece flexibilidade para se adequar ao design do seu espaço.

    As aplicações comuns incluem beirais de lojas , toldos para restaurantes ou lojas de conveniência , coberturas para drive-thru e caixas eletrônicos e pátios externos .

    Escolher uma casa unifamiliar é investir no seu imóvel e na sua tranquilidade . Sua alta eficiência proporciona um rápido retorno do investimento, visível em cada conta de luz .

    • Motor do condutor e luzes protegidos por uma caixa selada de fábrica com classificação IP66.
    • Temperaturas de operação variando de -40°F (-40°C) a 104°F (40°C)
    • Pacotes de lúmens de até 2.200lm
    • Lente de vidro temperado premium com difusão
    • Padrão de dimerização 0-10V
    • Diversas opções de acabamento disponíveis
      • 4,5" Redondo e Quadrado
      • Acabamentos em branco, preto, bronze ou personalizados.
    • Recursos de montagem fáceis de usar
      • Presilhas de mola de alta tensão, acabamento de teto com junta e colares de travamento superior.
    Especificação
    • Construction

      • IP66 ingress protection above and below ceiling - dust and water tight.

      • Rugged die-cast powder coated Aluminum housing.

      • Self-contained optic, board and heat sink assembly.

      • Operating temperature:

      – Open/Closed Ceiling: -40C to +40C

      – Closed Ceiling (IC-Rated): -40C to +35C

      • Round or Square Trim options.

      • IC-rated for direct contact with insulation.

      Optical System

      • Impact resistant glass lens with metalized reflector for high efficiency.

      • Minimum color rendering index (CRI) of 80 for high visual comfort.

      Electrical

      • High-performance class 2 driver features overvoltage, under-voltage, short-circuit and over-temperature protection.

      • Standard Universal Voltage (120-277 VAC) Input 50/60 Hz.

      • 0-10V dimming (10% - 100%) standard. Compatible with most commercially available 0-10V dimmers.

      • Power factor: > 0.90

      • Total harmonic distortion: <20%

      • Optional remote emergency battery for standby lighting.

      Controls

      • 0-10V dimming standard. Compatible with most commercially available 0-10V dimmers.

      Installation

      • Recessed mount for metal pan or drywall ceilings.

      • IC rated when used in closed ceilings.

      • Stainless steel spring clips for quick installation.

      • Locking collar for vandal resistance and enhanced durability. Requires ceiling access.

      • Integrated wiring box.

      • Accommodates ceiling thickness up to 1/2"

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      Listings

      • Certified to UL 1598 and UL 8750.

      • Suitable for wet, damp or dry locations.

      • IP66 rated Luminaire per IEC 60598-1.

      • Made in USA with global materials.

      • Meets Buy American Act requirements.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasfr-all-weather-downlight
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosDownlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States