Publicar produtos
(SW) Stairwell Industrial Strip

(SW) Stairwell Industrial Strip

Traduzido por Google,

A luminária SW-stairwell oferece o melhor desempenho da categoria com durabilidade de nível industrial. Projetado e fabricado nos EUA, este acessório é ideal para estacionamentos, estabelecimentos comerciais e depósitos. O sensor ultrassônico integrado otimiza a economia de energia e garante a segurança quando o espaço está ocupado.

A luminária está disponível em formatos de 2 pés e 4 pés com uma saída de luz de até 8.200 lúmens e até 140 lúmens por Watt de eficácia. As luminárias da série SW são projetadas com vedação apropriada para impedir a entrada de insetos e poeira. O hardware resistente a vandalismo fornece uma camada adicional de segurança e proteção.

A lente padrão é feita de material de policarbonato para resistência ao impacto IK07 líder de classe, o que garante anos de operação livre de manutenção para o usuário final. A lente de policarbonato texturizado também oferece iluminação com baixo brilho para alto conforto visual. A bateria reserva opcional fornece iluminação de espera em caso de perda de energia, de acordo com os códigos NFPA aplicáveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastair-wellsw-ind_strip
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosIndustrial Strips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures