Publicar produtos
(VALM) V-LOCITY Area Light Medium

(VALM) V-LOCITY Area Light Medium

Traduzido por Google,

A luz de área V-LOCITY apresenta um estilo curvo elegante junto com um design de baixo perfil perfeitamente adequado para aplicações arquitetônicas e comerciais. As melhores distribuições fotométricas da categoria com eficiência de alvo excepcional e lúmens por watt permitem o máximo retorno sobre o investimento, reduzindo o número de postes, luminárias e consumo de potência necessários em um projeto. Com vários braços de montagem intercambiáveis, é ideal para uma ampla variedade de retrofit, bem como para novos projetos de construção, proporcionando uma verdadeira instalação por uma pessoa que também minimiza a necessidade de suportes adaptadores ou perfuração no campo. O motor de luz/óptica/blindagem rotativos e substituíveis em campo permitem mudanças de campo rápidas e fáceis na distribuição de luz e temperatura de cor, minimizando o tempo de resolução durante e após a instalação.

Aplicações ideais: iluminação de estacionamentos para escolas, prédios de escritórios e shoppings, iluminação de estradas, iluminação pública, iluminação de calçadas, concessionárias de automóveis, quadras esportivas ao ar livre, estacionamentos de lojas de conveniência e restaurantes de serviço rápido, supermercados/farmácias e estacionamentos de varejo, grandes centros de distribuição e estacionamentos de armazéns, docas de carga e áreas de armazenamento.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavalm
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosArea Lights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoad lighting luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniclassStreet and Roadway Lighting Fixtures