Publicar produtos
Colorado

Colorado

Traduzido por Google,

Perfis lineares para aplicações externas, Projetores para aplicações externas

Levando a luz a novas alturas

Perfis lineares para passagem de veículos, com fonte de alimentação integrada e alto desempenho de iluminação – mais de 5700 lm por metro quadrado – desenvolvidos como iluminação arquitetônica para fachadas de edifícios urbanos, como prédios históricos e públicos, e hotéis.

A luminária Colorado está disponível em três comprimentos (60/100/120 cm) para três configurações: embutida para um visual minimalista, embutida com moldura rebaixada ou de superfície com suportes de dois pontos de articulação. Um par de suportes ajustáveis ​​está disponível para maior flexibilidade no posicionamento da luz.

Em termos de tecnologia de iluminação, as lentes são embutidas para maior conforto visual e inclináveis ​​em ±20° para um posicionamento preciso , garantindo a uniformidade da luz na superfície iluminada. Toda a gama de lentes, desde as rotacionalmente simétricas até as difusas e elípticas, pode ser angulada externamente sem comprometer o nível de proteção IP65 e IP67 da luminária. A Colorado pode ser equipada com os acessórios antirreflexo grelha alveolar e proteção antirreflexo, montados diretamente na unidade óptica e ajustáveis ​​juntamente com ela.

Especificação
  • Drive-over up to 2000 kg; recessed (floor); Power supply: 230Vac; Lumen output at source: 9900 lm (3000K); Delivered lumen output: 7286 lm (3000K, 12°)

    CRI Colour Rendering Index: 80; 

    Body material: body made of Anticorodal® low-copper-content aluminium EN AW 6060 T5 for excellent heat dissipation, manufactured from an extruded profile and subjected to a deep black electro-colouring process (between 10 and 15 microns) for excellent corrosion resistance. Caps made of black-painted (RAL 9005 matt) technopolymer for greater resistance to corrosion and atmospheric agents; Finishes: black anodized aluminium finish obtained by electro-colouring to give the product better heat dissipation and the material corrosion resistance; Screen material: 10-mm-thick transparent, tempered extra-clear glass, high-transmittance with grey-vitrified serigraphy (RAL 7015), to ensure chromatic uniformity and excellent resistance to knocks and scratches, 10-mm-thick acid-etched, tempered extra-clear glass, with grey-vitrified serigraphy (RAL 7015) resistant to knocks and scratches, and with high transmittance to eliminate chromatic aberrations. (diffuse version); Seals: Black peroxide EPDM O-rings guarantee lasting resistance to UV rays; 

    Installation: On/off version: one IP68 4-way connector for power supply. 

    Dimmable version: an IP68 4-way connector for power supply and an IP68 5-way connector for DALI and 0/1–10V signal; built-in power supply unit; Control system: DALI-2, 0/1-10V, ON/OFF; 

    Ingress protection: IP65, IP67, IP69; Impact resistance: IK10

    Colorado 1.0 679x121x121 mm 41W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 1.1 979x121x121 mm 62W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 1.2 1279x121x121 mm 83W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 2.0 632x94x118 mm 41W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 2.1 932x94x118 mm 62W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 2.2 1232x94x118 mm 83W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 3.0 625x73x173 mm 41W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 3.1 925x73x173 mm 62W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 3.2 1225x73x173 mm 83W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 4.0 679x121x121 mm 43W 230Vac RGBW 

    Colorado 4.1 979x121x121 mm 64W 230Vac RGBW 

    Colorado 4.2 1279x121x121 mm 85W 230Vac RGBW 

    Colorado 5.0 632x94x118 mm 43W 230Vac RGBW 

    Colorado 5.1 932x94x118 mm 64W 230Vac RGBW 

    Colorado 5.2 1232x94x118 mm 85W 230Vac RGBW 

    Colorado 6.0 625x73x173 mm 43W 230Vac RGBW 

    Colorado 6.1 925x73x173 mm 64W 230Vac RGBW 

    Colorado 6.2 1225x73x173 mm 85W 230Vac RGBW 

    Colorado 7.0 679x121x121 mm 43W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 7.1 979x121x121 mm 64W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 7.2 1279x121x121 mm 85W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 8.0 632x94x118 mm 43W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 8.1 932x94x118 mm 64W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 8.2 1232x94x118 mm 85W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 9.0 625x73x173 mm 43W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 9.1 925x73x173 mm 64W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 9.2 1225x73x173 mm 85W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacolorado
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosLinear profiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação