Publicar produtos
Intono B
Intono B
Intono B
Intono B

    Intono B

    Traduzido por Google,

    Postes de amarração para aplicações externas

    Design minimalista, iluminação controlada e conforto visual para passarelas e áreas abertas.

    O Intono B é um poste de iluminação projetado para iluminar calçadas, pequenas praças e áreas verdes, combinando eficiência óptica e conforto visual com um design desenvolvido para se integrar harmoniosamente ao ambiente.

    Graças à sua ótica assimétrica e ao vidro plano serigrafado, o Intono B garante uma iluminação sem reflexos e sem dispersão de luz para cima.

    Este modelo completa a família Intono, ecoando as linhas fluidas dos modelos de parede e de teto, para uma consistência visual nos projetos de iluminação.

    Disponível em três alturas (300, 600 e 800 mm), oferece duas óticas projetadas especificamente para cada finalidade. A ótica assimétrica, ideal para passarelas, distribui a luz para a frente e para os lados, minimizando a emissão traseira e destacando melhor a superfície de circulação; a ótica difusa projeta a luz mais para a frente e também ligeiramente para trás, sendo perfeita para uma iluminação uniforme de pequenas praças e avenidas arborizadas.

    Especificação
    • Bollard for outdoor applications; surface mounted (floor); 

      Power consumption: 9W; Power supply: 230Vac; Lumen output at source: 689 lm (3000K); Delivered lumen output: 331 lm (3000K, DIFFUSE); 1 power LED High Intensity, 3-step MacAdam, 60 000h L90 B10 (Ta 25°C); 

      LED colour: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K; 

      Optics: asymmetrical, diffuse; CRI Colour Rendering Index: 80; 

      Body material: body made of low-copper-content die-cast aluminium alloy EN AB 47100 for excellent resistance to corrosion. AISI 304 stainless steel bollard; Finishes: white finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector (RAL 9003), anthracite finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector, grey finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector (RAL 9006), cor-ten finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector; RAL finish on request; Screen material: 4-mm-thick acid-etched, tempered extra-clear glass, with grey-vitrified serigraphy (RAL 7015) resistant to knocks and scratches, and with high transmittance to eliminate chromatic aberrations; built-in power supply unit; 

      Control system: DALI-2, ON/OFF; 

      Ingress protection: IP66; Impact resistance: IK06; 

      Operating temperature: -20°C — +50°C; Glow wire test: 850°C; Photobiological safety: in accordance with IEC TR 62778:2014; Appliance class: class II; 

      Weight: 2150 g; Dimensions: Intono B 1.0 Ø99x124x300 mm; Intono B 1.1 Ø99x124x600 mm; Intono B 1.2 Ø99x124x800 mm; 

      Energy efficiency class: F (light source) in accordance with EU 2019/2015; 

      Accessories: anti-glare screen, WPA00 Spike for in-ground installation; 

      tested and approved via E.O.L. (End Of Line) test with functioning test and check of electrical power consumption

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaintono_b
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosBollard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação