Publicar produtos
Olo
Olo
Olo

    Olo

    Traduzido por Google,

    Postes de iluminação para uso externo, iluminação urbana

    Iluminação direcionada para calçadas, jardins e praças.

    A família de balizadores Olo combina elegância, eficiência e sustentabilidade em um design minimalista. Com sua luz direcionada exclusivamente para baixo e 10 metros de diâmetro, o Olo é a solução ideal para iluminar calçadas, jardins, praças e espaços urbanos. Sua luz controlada e refinada valoriza qualquer ambiente, ao mesmo tempo que reduz a poluição luminosa.

    Disponível em duas alturas (800 mm e 1000 mm) e com emissão radial de 360° para iluminação uniforme em grandes áreas, ou emissão semicircular de 180° para iluminação direcionada em caminhos e avenidas, esta solução versátil atende às necessidades de qualquer projeto.

    Sua cabeça redonda e compacta contém ótica de alto desempenho que garante uma distribuição ideal do fluxo luminoso, evitando ofuscamento e dispersão de luz para cima. A cabeça é inclinável em ±6°, permitindo compensar irregularidades do terreno e assegurar uma iluminação horizontal otimizada.

    O Olo está disponível com temperaturas de cor de 2200K, 2700K, 3000K e 4000K, e possui duas saídas ativadas separadamente: a primeira funciona como luz de cortesia, com baixo fluxo luminoso e curto alcance, para uma iluminação guia discreta; a segunda funciona como iluminação funcional, com fluxo luminoso máximo e maior alcance. Uma versão com duas temperaturas de cor diferentes também está disponível, com 2200K para a luz de cortesia e 3000K para a iluminação funcional, opcionalmente ativáveis ​​por sensores de presença.

    Especificação
    • Surface mounted (floor); Power consumption: 14W, 19W; Power supply: 230Vac; 

      Lumen output at source: 2240 lm (3000K, 14W), 3200 lm (3000K, 19W); Delivered lumen output: 1460 lm (3000K, 180°, 14W), 2057 lm (3000K, 360°, 19W); 72 mid-power LEDs, 3-step MacAdam, 60 000h L90 B10 (Ta 25°C), 156 mid-power LEDs, 3-step MacAdam, 60 000h L90 B10 (Ta 25°C); 

      LED colour: 2200K, 2200K+3000K, 2700K, 3000K, 4000K; 

      Optics: radial 180°, radial 360°; 

      CRI Colour Rendering Index: 80; 

      Body material: head made of aluminium alloy EN AB 47100 low-copper-content aluminium alloy for excellent resistance to corrosion, produced with die-casting. column in aluminium alloy 6082, produced with die-casting and mountig plate in 316L stainless steel; Finishes: white finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector (RAL 9003), anthracite finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector, cor-ten finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector, grey finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector (RAL 9006); RAL finish on request; 

      Screen material: screen made of optical grade polycarbonate with anti-UV coating, characterised by excellent resistance to impacts; Seals: the silicone rubber gaskets guarantee maximum resistance to UV rays and unchanging mechanical characteristics over time; built-in power supply unit; includes 0.30 m neoprene cable, H05RN-F 2x1.0 Ø6.7 mm, includes two 0.30 m neoprene cables, H05RN-F 2x1.00 Ø6.7 mm and H05RN-F 2x0.75 Ø6.4 mm;

      Control system: ON/OFF, DALI-2 (DT6); 

      ngress protection: IP66; Impact resistance: IK10; Protection systems: The SPD (Surge Protection Device) protects lighting fixtures from electrical phenomena external to the system, such as power surges. In particular, this device is specifically for protection against serious events with a high energy content; Operating temperature: -20°C — +50°C; Photobiological safety: in accordance with IEC TR 62778:2014; 

      Appliance class: class II; Weight: 6000 g (360°) - 6200 g (180°); 

      Dimensions: Olo 1.0 Ø206x800 mm; Olo 1.1 Ø206x1000 mm; 

      Energy efficiency class: F (light source) in accordance with EU 2019/2015; Accessories: WFA02 IP68 “h”-type three-way connector (82x53.3x28 mm), WFA06 Two-pin male-female connector, WULL10A0 Kit anchor bolts;

      tested and approved via E.O.L. (End Of Line) test with functioning test and check of electrical power consumption.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaolo
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosBollard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação