Publicar produtos
POWERLUG LED
Arquivado

POWERLUG LED

4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
Projetor moderno para fonte de luz LED. Alta eficácia >100 lm/W Sistema de esfriamento pasivo Design moderno Instalação simples por uma única pessoa
Especificação
  • DETALHES TÉCNICOS Montagem no suporte ajustável, sobre o substrato Corpo alumínio fundido de alta pressão Superfície lateral exposta ao vento DADOS ELÉTRICOS Fator de potência >92% Alimentação 220-240V 50/60Hz Inclui fonte de luz DADOS GERAIS Vida útil (L80B10) 100 000 h Disponível a pedido LLOC, DALI, DIM 1..10V Garantia 5 anos Aplicação instalações industriais, armazéns, metro, áreas de estacionamento, fachadas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapowerlug
  • Familia de productoLamps
  • Grupo de produtosSurface mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)95
  • Largura (mm)403
  • Profundidade (mm)405
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)8.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring