Publicar produtos
Ginza
ZERO

Ginza

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Holofote de teto e parede
Especificação
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGinza_Single_spotlight
  • Familia de productoGinza
  • Grupo de produtosSpotlight
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)243
  • Largura (mm)150
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)