Publicar produtos
SPARK 2.0
SPARK 2.0
SPARK 2.0
SPARK 2.0
SPARK 2.0
    Arquivado

    SPARK 2.0

    Recessed modern downlight, for LED light sources, for suspended ceilings with adjustable optics.

    • Universal design
    • Fast and easy mounting
    Especificação
    • TECHNICAL DATA
      Mounting: in the ceiling
      Body: high pressure die-cast aluminum

      ELECTRICAL DATA
      Power supply efficiency: >90%
      Power: 220-240V, 50/60Hz
      Includes light source: yes

      GENERAL DATA
      Lifetime (L70B50): 100 000h
      Other remarks: safe supply with low voltage (SELV)
      Warranty: 5 years
      Application: boutiques, shopping centers, delicatessen, exhibitions, galleries, jeweler, museums, exhibitions, pharmacy

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSpark_2_0
    • Familia de productoLamps
    • Grupo de produtosCeiling mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring