Publicar produtos
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93

    Illuminated Blade - RM93

    Traduzido por Google,
    • Até 950 lúmens fornecidos por pé • Lâmina de acrílico flutuante • Carcaça extrudada sem fixadores expostos • Opções embutidas, de superfície e pendentes • Luminárias individuais ou fileiras contínuas
    Especificação
    • Length: 24” to 96” (nominal)

      Output: 86 LPW

      Housing: Extruded aluminum

      Lens: Cast clear acrylic with frosted edges

      Mounting: Pendant, surface, recessed, T-Bar

      Driver: Integral, remote or in canopy

      Weight: 7 lb/linear ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarm-93
    • Familia de productoStandard Lighting Products
    • Grupo de produtosLINEAR, CURVES, SHAPES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States