Produzido nos EUA, o Luna Decking Hidden Fixing 5/4×6 White Ash é uma tábua de deck premium, livre de produtos químicos e termicamente modificada, projetada para espaços externos de alto desempenho. Este material sustentável combina beleza atemporal com resistência e durabilidade excepcionais, tornando-o uma excelente escolha para todos os climas e aplicações de uso intenso.
O Freixo Branco é reconhecido por sua excelente resistência e dureza naturais, garantindo um desempenho duradouro mesmo nas condições mais exigentes. Os veios refinados e a cor rica da madeira criam uma superfície sofisticada para decks que eleva qualquer ambiente externo. Se não for tratada em áreas externas, a superfície desenvolverá gradualmente uma graciosa pátina cinza-prateada, mantendo sua durabilidade. O perfil de fixação oculta, quando instalado com o conector de deck Konekto N, proporciona um acabamento limpo e uniforme, sem cabeças de parafusos visíveis, realçando a aparência refinada do deck. Graças à sua estabilidade dimensional e resistência à deformação, o Luna Decking requer manutenção mínima, oferecendo uma solução prática e duradoura para o design moderno de áreas externas.
Modificado termicamente com 25 anos de experiência
Com mais de 25 anos de experiência em modificação térmica de madeira, a Lunawood produz produtos de madeira sustentáveis e livres de produtos químicos para arquitetura e design modernos. O processo de modificação térmica da Lunawood aprimora permanentemente as propriedades técnicas da madeira, melhorando a estabilidade dimensional, a durabilidade e a resistência à deterioração. O teor de umidade da madeira é reduzido para 4% a 7%, tornando o material mais leve, mais estável e adequado até mesmo para projetos mais exigentes.
Disponibilidade da região
| América do Sul | América do Norte |
|---|---|
Argentina | Canada |
Brasil | Greenland |
Chile | Mexico |
Colombia | Panama |
Uruguay | United States |