Luna Layer 1x6 é um revestimento ThermoWood® premium, sem produtos químicos, com uma superfície linda e escovada e uma cor marrom caramelo uniforme. É altamente adequado para fachadas, interiores e outras superfícies decorativas onde uma superfície de madeira sustentável e duradoura é desejada. Fabricado na Finlândia a partir de abeto nórdico certificado e renovável, o Luna Layer é uma escolha sustentável e saudável para todas as condições climáticas. Se não for tratado ao ar livre, ele desenvolve uma bela pátina naturalmente acinzentada ao longo do tempo.
Processo patenteado ThermoWood®
Os produtos ThermoWood® de marca registrada da Lunawood são produzidos com mais de 20 anos de experiência, usando um processo patenteado e auditado anualmente, supervisionado por uma terceira parte independente. O processo ThermoWood® completamente livre de produtos químicos aprimora as propriedades técnicas da madeira permanentemente, melhorando significativamente a resistência à podridão, estabilidade e durabilidade da madeira em todos os climas. O teor de umidade da madeira é reduzido para 4–7%, tornando os produtos Lunawood mais leves e excepcionalmente estáveis. Além disso, o processo elimina açúcares da madeira, deixando a Lunawood completamente livre de resina.
Os produtos Lunawood ThermoWood® armazenam até *cinco vezes mais carbono do que é emitido durante o processo de produção, proporcionando armazenamento significativo de carbono nas próximas décadas.
(*Declaração Ambiental de Produto Lunawood (EPD))
Disponibilidade da região
| América do Sul | América do Norte |
|---|---|
Argentina | Canada |
Brasil | Greenland |
Chile | Mexico |
Colombia | Panama |
Uruguay | United States |