O Luna Triple 6/4x6 é um painel ThermoWood® 3D premium, sem produtos químicos, para fachadas, interiores e outras superfícies decorativas. Ele tem duas ranhuras profundas para criar uma superfície moderna e de baixa manutenção com aparência de ripa, com fácil instalação. O Luna Triple é altamente adequado para todas as superfícies decorativas onde uma superfície de madeira sustentável e sem produtos químicos é desejada. Ele pode ser facilmente combinado com o Luna Duple 32x140 para criar superfícies exclusivas. Feito na Finlândia a partir de abeto nórdico certificado e renovável, o Luna Triple é uma opção sustentável e durável, adequada para todas as condições climáticas. Se não for tratado ao ar livre, ele desenvolve uma bela pátina naturalmente acinzentada ao longo do tempo.
Luna Triple é o vencedor da categoria Produto Sustentável no Architecture MasterPrize 2021.
Processo patenteado ThermoWood®
Os produtos ThermoWood® de marca registrada da Lunawood são produzidos com mais de 20 anos de experiência, usando um processo patenteado e auditado anualmente, supervisionado por uma terceira parte independente. O processo ThermoWood® completamente livre de produtos químicos aprimora as propriedades técnicas da madeira permanentemente, melhorando significativamente a resistência à podridão, estabilidade e durabilidade da madeira em todos os climas. O teor de umidade da madeira é reduzido para 4–7%, tornando os produtos Lunawood mais leves e excepcionalmente estáveis. Além disso, o processo elimina açúcares da madeira, deixando a Lunawood completamente livre de resina.
Os produtos Lunawood ThermoWood® armazenam até *cinco vezes mais carbono do que é emitido durante o processo de produção, proporcionando um armazenamento significativo de carbono para as próximas décadas. (*Declaração Ambiental de Produto Lunawood (EPD)
Disponibilidade da região
| América do Sul | América do Norte |
|---|---|
Argentina | Canada |
Brasil | Greenland |
Chile | Mexico |
Colombia | Panama |
Uruguay | United States |