Publicar produtos
GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

Traduzido por Google,
A unidade de controle GRAFIK Eye® QS é uma maneira fácil e eficiente de controlar a luz elétrica e a luz do dia. É totalmente personalizável e ajusta luzes e sombras para qualquer tarefa ou atividade com o toque de um botão. Com o módulo de alimentação GRAFIK Eye® QS, economize energia enquanto atende às necessidades estéticas, funcionais e regulatórias de qualquer projeto ou espaço. Possui botões grandes, graváveis e retroiluminados com uma tela de informações intuitiva e várias opções de idioma, e pode controlar até 16 zonas de iluminação e até 3 zonas de sombra.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • ADA Compliant: No Application: Wireless Control Panel Country: United States Depth: 2-3/16" Height: 4-11/16" Industry Standards: Complies with ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007, IECC, Meets CA Title 24 Requirements Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Number of Shades: 1 to 3 Number of Zones: 3, 4, 6, 8, 16 Region: North America Voltage: 120 V, 240 V Width: 9-3/8"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagrafikeyeqswcu
  • Familia de productoElectrical equipment
  • Grupo de produtosGRAFIK Eye® QS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCDispositivo de comutação
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Número OmniClass23-35 37 17
  • Título OmniclassDimmer Control Switches