Publicar produtos
Vive PowPak Fixture Sensor
Vive PowPak Fixture Sensor
Vive PowPak Fixture Sensor

    Vive PowPak Fixture Sensor

    Traduzido por Google,
    O controle de luminária sem fio PowPak é um dispositivo de radiofrequência (RF) que controla o Lutron EcoSystem ou reatores fluorescentes eletrônicos de 0 –10 V e drivers de LED (dependendo do modelo). Isso é baseado na entrada de RF dos controles remotos Pico, sensores sem fio Radio Powr Savr ou entradas com fio do sensor do aparelho PowPak. O módulo de controle é montado em um acessório ou caixa de junção estilo americano. A comunicação com dispositivos de entrada de RF é realizada usando a tecnologia de RF Clear Connect da Lutron. Consulte Aplicativos e Selecionando o Controle Certo para obter mais detalhes sobre como selecionar os controles apropriados para sua aplicação. para determinar a ocupação infravermelha passiva. O sensor controla as luzes para equilibrar o nível de luz no espaço, combinando conveniência, economia de energia excepcional e facilidade de instalação. O sensor contém dois fios que se conectam ao controle do dispositivo sem fio PowPak. Esses produtos também são compatíveis com o hub Vive, que permite um processo de configuração simples usando um navegador da Web padrão em qualquer telefone, tablet ou computador habilitado para Wi-Fi®. Ele também permite o controle e monitoramento de todos os dispositivos Vive. O hub Vive pode ser adicionado a qualquer momento. A reprogramação do sistema será necessária. Para obter uma lista completa de recursos compatíveis com o hub Vive, consulte o envio de especificações 369902 em www.lutron.com

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Dimming / Dimmer Yes
      Type Passive Infrared and Daylight | Lights On/Off | Dimming
      Environment Indoor
      Coverage 150 ft² to 300 ft²
      Height 0.625"
      Voltage 24 V
      Width 1.5"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-vive-powpak-sensor
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosVive by Lutron
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.63
    • Largura (polegadas)1.5
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 43.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Addressable Fixture Lighting Control
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment